MC-JM45

VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM45

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER
  • MC-JM45
Der mit Harz hermetisch abgedichtete Körper schützt vor Korrosion.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch den Einsatz von Neodym-Magneten.
Dünner Magnetschnäpper mit einer Stärke von 5,6 mm ideal für enge Räume.
Ideal für Küchen- oder Badausstattung bei Verwendung mit Gegenstück MC-JMP45 (separat erhältlich).
Auch als Teilesatz für die Montage an Aluminiumrahmen erhältlich.
Verwendung
—Waschmaschine, Küchenausstattung, usw.
Separat erhältlich
—Gegenstück MC-JMP45 , Gegenstück AS-68, MC-JM49
Empfohlene Schrauben
—M4 Schraube, Ansatzschrauben, selbstschneidend, normal 4 (Flachrundkopf- oder Linsenkopfschraube, SUS)

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse [[Gehäuse]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-JM45WT 140-050-154
MC-JM45BL 140-029-240
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Magnetkraft N Magnetkraft kgf Länge L Breite W Gehäusematerial Gehäusefarbe Ausführung Montagerichtung Umwelt Höhe H EAN Box Karton Gewicht (g)

MC-JM45WT

140-050-154

29.4

3

45

5.6

Polypropylen (PP)

Weiß

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

Korrosionsschutz/Reinraum

17

4510932017084

100

1000

8.5

MC-JM45BL

140-029-240

29.4

3

45

5.6

Polypropylen (PP)

Schwarz

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

Korrosionsschutz/Reinraum

17

4510932162302

100

1000

8.5

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
MC-JMP45BL 140-029-241
MC-JMP45WT 140-050-122
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Gehäusematerial Ausführung Material Finish Farbe EAN Box Karton Gewicht (g)

MC-JM49

140-050-149

-

Verwandter Artikel

Edelstahl (Spezial)

Poliert

-

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

-

Verwandter Artikel

Edelstahl (SUS430)

Spiegel

-

4510932017107

100

1000

17

MC-JMP45BL

140-029-241

Polypropylen (PP)

Verwandter Artikel

-

-

Schwarz

4510932162319

100

1000

7.3

MC-JMP45WT

140-050-122

Polypropylen (PP)

Verwandter Artikel

-

-

Weiß

4510932017091

100

1000

7.3

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [[Gehäuse]]

Artikelbezeichnung
MC-JM45WT
MC-JM45BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MC-JM45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-154

MC-JM45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-240

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]

Artikelbezeichnung
MC-JM49
AS-68
MC-JMP45BL
MC-JMP45WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

MC-JMP45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-241

MC-JMP45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-122

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Max. Temperatur: 80°C

—Das Material und die Form dieses Produkts sind identisch mit dem versiegeltem Magnetschnäpper MC-JMP45. Die Rückseite des MC-JMP45 ist teilweise blau, um sich von diesem Produkt zu unterscheiden.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren