VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM63G
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Kann vertikal oder horizontal installiert werden.
Der mit Harz beschichtete Körper verhindert Rost, Staub und Funkenbildung.
Ideal für Küchen- oder Badausstattungen bei Verwendung des Gegenstücks MC-JMP45 (separat erhältlich).
Ideal für Reinräume bei Verwendung des Gegenstücks MC-JM49 (separat erhältlich).
Auch als Teilesatz für die Montage an Aluminiumrahmen erhältlich. - Verwendung
- —Reinraum, Waschmaschine, Küchenausstattung, usw.
- Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JMP45
—Gegenstück AS-68 , MC-JM49 - Empfohlene Schrauben
- —M4-Schraube oder Schraube, selbstschneidend, 4 (Flachrundkopf- oder Linsenkopfschraube aus Edelstahl)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM63G-15 | 140-050-153 |
![]() |
|
![]() |
MC-JM63G-30 | 140-050-152 |
![]() |
|
![]() |
MC-JM63G50 | 140-050-151 |
![]() |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM63G-15 |
MC-JM63G-30 |
MC-JM63G50 |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise"
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden. Keine stark säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel verwenden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
—Max. Temperatur: 80°C