VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MSH
2 / 2 Gesamtergebnisse
- VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER
- Lebensmittelhygienegesetz-konformes Material
- MC-MSH
- Hygiene-Serie
- Das Gehäusematerial entspricht dem Lebensmittelhygienegesetz (Standardtest für Gummiwaren (mit Ausnahme von Babyflaschen), Behälter und Verpackungen).
Der blaue Grundkörper lässt sich auch bei einer Vermischung mit Lebensmitteln leicht ausmachen und weitere Teile können mit einem Metalldetektor aufgespürt werden.
Der mit Silikongummi überzogene Grundkörper reduziert die Geräusche beim Schließen der Tür.
Kleiner Grundkörper mit starker Magnetkraft durch Einsatz von Neodym-Magneten.
Die im Befestigungsloch des Grundkörpers angebrachte Unterlegscheibe verhindert das Reißen des Silikongummis beim Verschrauben. - Separat erhältlich
- —Counter plate AS-68, MC-JM49
- Empfohlene Schrauben
- —Truss screw M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Body]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Be sure to read the “Cautions”.
—Do not use in strong acid and strong alkaline environment.
—Do not use in contact with steam, hot water and water.
—Max. temperature: 80°C
—Do not scrape strongly, as damaged magnetic surface may tear.Please use flat counter plate without irregularities.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.