MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMC-U60
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Für aufliegende Tür: Kann in den Rand einer Seitenwand usw. eingesetzt werden.
- Zubehör
- —Gegenstück W12
—Flachkopf-Holzschraube 2,9x13, Senkkopf-Holzschraube 3,8x16
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte sehen Sie eine ϕ15 Senkung von 3–5mm Tiefe an der Tür für die Installation des Gegenstücks vor (für das Verhältnis zwischen der Senkungstiefe A und dem Türabstand B, siehe "Abmessungen Ausschnitt" unten links).
—Für kleine aufliegende Türen. Nicht für große Türen verwenden.
—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.