MAGNETSCHNÄPPERMC-YC-06
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Stabiler Gusskörper.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch eingearbeiteten Neodym-Magnet.
Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden - Empfohlene Schrauben
- —M3 Flachkopfschraube
MC-YS auch mit PBT-Gehäuse erhältlich.
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate (Sold Separately)]]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°