TÜRSYSTEM FÜR MEHRFACH-BEWEGUNG
10 / 10 Gesamtergebnisse
- Die Türposition kann wie ein Puzzle frei verändert werden.
- Geöffnete Türen können in jeder freien Position gleiten und schließen.
Alle Türen schließen in geschlossener Position bündig mit den anderen ab.
Durch Hinzufügen weiterer Türen werden zusätzliche Öffnungsmuster möglich.
Mehrere Türen können durch Verbinden mehrerer Schiebeeinheiten hinzugefügt werden.
Eine ungerade Anzahl von Türen lässt sich ebenfalls anordnen.
Die Hardware benötigt eine Einbautiefe von lediglich 80 mm. Ideal für flache Schränke.
Auch als Glastürversion erhältlich.
Spezifikationstabelle
Teile-Set
Teile-Set
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
MFS-W300/S2 |
MFS-W450/S2 |
MFS-W450/S3 |
MFS-W600/S3 |
MFS-W600/S4 |
MFS-W600/S5 |
MFS-W900/S5 |
MFS-W900/S6 |
MFS-W900/S7 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | RoHS | Verkaufsinformationen | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS-W300/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-211 |
MFS-W450/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-212 |
MFS-W450/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-213 |
MFS-W600/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-214 |
MFS-W600/S4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-215 |
MFS-W600/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-216 |
MFS-W900/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-217 |
MFS-W900/S6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-218 |
MFS-W900/S7 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-219 |
Teile-Set
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0405-1.multimoflatMFSW_e.pdf |