MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERML-80
3 / 3 Gesamtergebnisse
- Öffnen der Tür durch leichtes Drücken.
Beim Schließen hält der Magnet die Tür durch leichtes Drücken.
Für aufliegende Türen muss ein 3,5 mm breiter Spalt zwischen Tür und Rahmen gelassen werden - Zubehör
- —Gegenstück
—Rundkopf-Holzschraube 3,1×13 (4 Stk.)
—Senkkopf-Holzschraube 2,7×13 (1 Stk.)
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Overlay door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ML-80BR | 140-050-270 |
![]() |
|
![]() |
ML-80W | 140-050-271 |
![]() |
|
![]() |
ML-80BL | 140-050-013 |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Für große Türen verwenden Sie bitte ML120 oder ML-ZN80.
—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Schnäpper.