NICHT MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMLC-HT130BL
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Hitzebeständigkeit (bis zu 120 Grad Celsius) und langer Hub.
Kein Griff erforderlich, zum Öffnen/Schließen einfach drücken.
Nicht magnetisch.
Leichtes Drücken zum Öffnen der Tür. Beim Schließen fängt der Arm das Gegenstück auf und hält zudem die Tür durch leichtes Drücken.
Breiter Verstellbereich: +/-2 mm vertikal und +/-3,5 mm horizontal.
Einbau mittels Niete ist ebenfalls möglich.
Vergleichbarer Artikel (nicht hitzebeständig, Hub 23 mm): MLC-100WT. - Technische Daten
- —Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen
- Zubehör
- —Flachrundkopfschraube, selbstschneidend 4×16 (SUS)
- Empfohlene Schrauben
- —M4 Flachkopf- oder Flachrundschraube, Niete Nr. 4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Die Haltekraft kann bei hohen Temperaturen abnehmen. Die Haltekraft bei 120°C beträgt etwa 29,4N (3kgf) und kann je nach Umgebung und Bedingungen variieren.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.