MPH-30

MICRO RASTSCHARNIERMPH-30

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MICRO RASTSCHARNIER
  • Hohes Drehmoment
  • MPH-30

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Ultrakompaktes Rastscharnier, geeignet für Klapphandys, PDAs und andere faltbare Geräte.
Mit dem Drehmoment eines einzelnen Scharniers, das dem von zwei herkömmlichen Scharnieren entspricht, können Sie verschiedene Gehäuse entwerfen, da auf der anderen Seite kein Platz für das Scharnier benötigt wird.
Entworfen für 160 Grad Öffnung, und Rastung in offener und geschlossener Position.
Einfaches Einrasten für schnelle Montage.
Verwendung
—Klapphandy, PDA, Fernbedienung, Spielkonsole, usw.

Im Einsatz

Bilder

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MPH-30 170-090-024
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Öffnungswinkel Grundmaterial Scharnierart Haltewinkel EAN Gewicht (g)

MPH-30

170-090-024

160゜

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

Einschub

0°/160°

4510932070164

0.98

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MPH-30
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MPH-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-024

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Für Klapphandys mit einem Gewicht von bis zu 55 g bei Verwendung eines Scharniers.

—Die Grenze zwischen der beweglichen Seite und der festen Seite des Gehäuses muss in der Nähe der Scharniermitte verlaufen.

—Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertretung.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren