- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- MPH-30-5TN
- MPH-30-5TN
MICRO RASTSCHARNIERMPH-30-5TN
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Ultrakompaktes Rastscharnier, geeignet für Klapphandys, PDAs und andere faltbare Geräte.
Mit dem Drehmoment eines einzelnen Scharniers, das dem von zwei herkömmlichen Scharnieren entspricht, können Sie verschiedene Gehäuse entwerfen, da auf der anderen Seite kein Platz für das Scharnier benötigt wird.
Kleiner Außendurchmesser von ⌀5 realisiert Platzersparnis und Downsizing des Gehäuses.
Entworfen für 160 Grad Öffnung, und Rastung in offener und geschlossener Position. - Verwendung
- —Klapphandy, PDA, Fernbedienung, Spielkonsole, usw.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Für Klapphandys mit einem Gewicht von bis zu 55 g bei Verwendung eines Scharniers.
—Die Grenze zwischen der beweglichen Seite und der festen Seite des Gehäuses muss in der Nähe der Scharniermitte verlaufen.
—Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertretung.
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- MPH-30-5TN
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.