1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CS is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail. - Technische Daten
- Temperature: 0°C-40°C
Spezifikationstabelle
Gehäuse [Guide Block MR-40CS]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_EU/JPG%20Page/280_DE_New_Products/np-280_de_D03_2.jpg?rev=-1)
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)