MINI HEBELSCHLOSSNAL-XS
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Ultrakompakter Typ mit einer Dicke von nur 13,2 mm maximiert den Platz im Schrank.
Ideal für münzbetriebene Geräte wie Verkaufsautomaten, Geldautomaten und Spielautomaten, usw.
NAL-XS-1: Schlüssel ist nur in verriegelter Position abziehbar. (Um sicherzustellen, dass die Anwendung richtig verriegelt ist.) NAL-XS-2: Schlüssel ist sowohl in verriegelter als auch in entriegelter Position abziehbar.
Nocken ist umkehrbar (Drehung im Uhrzeigersinn bei Auslieferung).
1 gleichschließendes Schloss verfügbar. Es sind auch verschiedene Schlüssel verfügbar (10 Schließungen).
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
NAL-XS-1-B | 150-034-270 | ||
NAL-XS-1-D | 150-001-375 | ||
NAL-XS-2-B | 150-034-272 | ||
NAL-XS-2-D | 150-001-376 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
NAL-XS-1-B |
NAL-XS-1-D |
NAL-XS-2-B |
NAL-XS-2-D |
Katalog