SICHERHEITS-HEBELSCHLOSSNO990
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hebelschloss mit Stiftzylinder nutzt die abstoßende Kraft des Magneten.
Speziell konstruierter Schlüssel mit Magnet verhindert ein Schlossknacken und Nachmachen des Schlüssels.
Schlüssel kann nur im verriegelten Zustand abgezogen werden (Drehung um 90° im Uhrzeigersinn), um eine ordnungsgemäße Verriegelung zu gewährleisten.
Mit/ohne Bohr-Schutzabdeckung erhältlich.
Max. 40.000 Schließungen möglich.
Schloss ohne Ring kann auf Bestellung gefertigt werden.
Erfüllt den Japan Vending Machine Manufactures Association Standard (JVMA1001).
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
NO990VC-B | 150-013-019 | eShop |
![]() |
![]() |
NO990R-B | 150-013-020 | eShop |