PJ

ECKVERBINDERPJ

10 / 10 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • ECKVERBINDER
  • Ausführung mit One-Touch-Verbindung/Nachinstallation
  • PJ
  • Serie PJ

Wird für die einfache Montage von einseitig genuteten Aluminiumrahmen aneinander verwendet.
Leitfähige Ausführung und Standardausführung sind verfügbar.
Kann direkt an der gewünschten Position montiert werden.
Einfache Verbindung von Aluminiumrahmen mit einer Schraube.
Einzigartiges Montagesystem verkürzt die Arbeitszeit.
Weit verbreitet für verschiedene Aluminiumrahmen.
Nur 3 Teile.
PJ-80HA und PJ-100HA können verwendet werden, um eine 5 mm Platte zu montieren, indem die Richtung der Anschlussabdeckung geändert wird (wählen Sie den Typ mit Schraubenloch).
Sauberes Erscheinungsbild.

Videos

Zeichnungen / Illustrationen

  • *PJ-80HA and PJ-100HA have screw holes on both sides.

    Refer to for details.
  • [Applicable Frame Reference Dimensions]
    —For 6 mm wide groove
  • —For 8 mm wide groove
  • —For 10 mm wide groove
  • [Conductive Type Cutaway View]
  • [Installation]

    1. As show in the figure, fit the Inner connector into the groove of the aluminium frame.
  • 2. Put the connector cover on the Inner connector.
  • 3. Tighten with the supplied mounting screw.
  • [Failure load Test Method]

Spezifikationstabelle

Gehäuse [[Conductive Type]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage
PJ-60AE 120-012-423
PJ-60ATE 120-012-424
PJ-80AE 120-012-425
PJ-80ATE 120-012-426
Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage RoHS d Groove Width A B C D E F G [3] Size Recommended Closing Torque N.m Recommended Closing Torque kgf.cm Fracture Load N Fracture Load kgf Aluminium Frame Groove Width Applications Product Type EAN

PJ-60AE

120-012-423

None

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932045575

PJ-60ATE

120-012-424

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932045582

PJ-80AE

120-012-425

None

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932045599

PJ-80ATE

120-012-426

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932045605

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse [[Standard Type]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage
PJ-80HA 120-040-557
PJ-100HA 120-040-558
PJ-60AT 120-041-250
PJ-60A 120-041-251
PJ-80AT 120-041-252
PJ-80A 120-041-253
Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage RoHS d Groove Width A B C D E F G [3] Size Recommended Closing Torque N.m Recommended Closing Torque kgf.cm Fracture Load N Fracture Load kgf Aluminium Frame Groove Width Applications Product Type EAN

PJ-80HA

120-040-557

M5

8mm

57

25

12

1.5-4.7

40

15

8

M6×18

6

61.2

392

40

8

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932049023

PJ-100HA

120-040-558

M5

10mm

71

32.5

12

4.5-7

50

15

10

M8×25

13

133

833

85

10

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932049030

PJ-60AT

120-041-250

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932049825

PJ-60A

120-041-251

None

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932049832

PJ-80AT

120-041-252

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932049849

PJ-80A

120-041-253

None

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Aluminium Frame Fastener

Fasteners

4510932002875

Verschieben, um mehr zu sehen

CAD-Download

Gehäuse [[Conductive Type]]

Artikelbezeichnung
PJ-60AE
PJ-60ATE
PJ-80AE
PJ-80ATE
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
PJ-60AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-012-423

PJ-60ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-012-424

PJ-80AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-012-425

PJ-80ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-012-426

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse [[Standard Type]]

Artikelbezeichnung
PJ-80HA
PJ-100HA
PJ-60AT
PJ-60A
PJ-80AT
PJ-80A
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
PJ-80HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-557

PJ-100HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-558

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-041-250

PJ-60A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-041-251

PJ-80AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-041-252

PJ-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-041-253

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Aluminium frames to be connected shoud be of the same size and shape.

—Applicable frame size is for reference. Please check with actual item.

—Recommended tightening torque varies depending on installation conditions. Determine torque value by test before use.

—Conductive type cannot guarantee perfect conduction.In addition, reusing corner connector may cause poor conductivity. Please make conductivity check after assembly.

—The failure load in the table below is the static load when the corner connector is damaged and the aluminium frames dropped out by the “Failure load test method”. It does not guarantee the strength.
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
  • PJ - One-touch corner connectors for aluminium frames

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren