ECKVERBINDERPJ
4 / 4 Gesamtergebnisse
- ECKVERBINDER
- One-Touch-Verbinder/Für Doppelnuten
- PJ
- Serie PJ

- Dient zur einfachen Montage von Aluminiumrahmen mit Doppelnut aneinander.
Einfache Verbindung von Aluminiumrahmen mit 2 Schrauben.
Einzigartiges Montagesystem verkürzt die Arbeitszeit.
Weit verbreitet bei verschiedenen Aluminiumrahmen.
Sauberes Erscheinungsbild.
Nutabstand und -breite können auf Bestellung gefertigt werden.
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
Alle anzeigen
—For 8 mm wide groove
-
Alle anzeigen
[Installation]
1. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame. -
Alle anzeigen
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
Alle anzeigen
3. Tighten with the supplied mounting screws.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-60W30 | 120-040-488 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30 | 120-040-552 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30T | 120-040-553 |
![]() |
![]() |
PJ-60W30T | 120-040-556 |
![]() |
★Discontinued ☆Limited stock available. Please contact your vender.
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Aluminium frames to be connected shoud be of the same size and shape.
—Applicable frame size is for reference. Please check with actual item.
—This type cannot be post-installed. It is necessary to insert the inner connector into the aluminium frame to be connected in advance.
—Recommended tightening torque varies depending on installation conditions. Determine torque value by test before use.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.