DRUCKKNOPFPK04
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der Knopf kann bei Nichtgebrauch eingeschoben werden. Und kein Überstand zur Türoberfläche.
Kann an Türstärken von 15~35 mm mit mitgelieferter Kappe, 29~39 mm mit PK04VB (separat erhältlich) installiert werden.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
PK04GA | 100-015-025 | ||
PK04CR | 100-015-024 | ||
PK04BN | 100-015-026 | ||
PK04DN | 100-012-554 |
Separat erhältlich
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Abmessungen Ausschnitt |
Montage |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
PK04GA |
PK04CR |
PK04BN |
PK04DN |
Separat erhältlich
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Handbücher
Installation Manual (English) | 1052_4_pk04_pkl05_e.pdf |
---|
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×
Loading