SL-TGH

LED ROBUSTES LICHTSL-TGH

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • LED ROBUSTES LICHT
  • SL-TGH

Entspricht den Standards IP69K (hochtemperatur- und hochdruckwasserfest) und IP67F (öl-, wasser- und staubdicht).
Spezielles Fluorgummi erlaubt den direkten Kontakt mit Öl und Wasser.
Edelstahlgehäuse und gehärtetes Abdeckglas sorgen für Rost- und Kratzfestigkeit.
3 Ausführungen (wide flood type, medium flood type und narrow spot type) je nach benötigter Lichtmenge und Beleuchtungsbereich erhältlich.
Halterung zur Einstellung der Beleuchtungsrichtung ebenfalls erhältlich.

Im Einsatz

Bilder

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SL-TGH1-24-WNSL 220-026-705
eShop
SL-TGH2-24-WNSL 220-026-706
eShop
SL-TGH3-24-WNSL 220-026-707
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Beleuchtungsbild Beleuchtungsstärke lx Nenneingangsspannung Nennleistungsaufnahme Farbtemperatur K Leuchtende Farbe Beleuchtungswinkel Lichtstrom lm EAN Gewicht (g)

SL-TGH1-24-WNSL

eShop

220-026-705

Breite Zustromausführung

[A]

500

DC24V

12.5 W

5000

Neutralweiß

100°

1000

4510932140102

450

SL-TGH2-24-WNSL

eShop

220-026-706

Zustromausführung medium

[B]

1000

DC24V

12.5 W

5000

Neutralweiß

60°

1100

4510932140119

450

SL-TGH3-24-WNSL

eShop

220-026-707

Narrow-Spot-Ausführung

[C]

3000

DC24V

12.5 W

5000

Neutralweiß

30°

1100

4510932140126

450

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SL-TGH1-24-WNSL
SL-TGH2-24-WNSL
SL-TGH3-24-WNSL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
SL-TGH1-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-705

SL-TGH2-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-706

SL-TGH3-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-707
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren