SPH

SCHWERLAST-REGALSCHIENESPH

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHWERLAST-REGALSCHIENE
  • SPH

Die Regalschienen sind alle 22 mm verstellbar.
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Nicht verformbar durch Belastung.
Ideal für Bodenträger von Regalen für Laborchemikalien (Glasböden), Lagermöbel, Kosmetik, Textilien und Lebensmittelvitrinen
Verwendung mit SPH-20, SPH-5, SPH-15 (separat erhältlich).
Endkappe für Regalschiene ist separat erhältlich.Zur Auswahl stehen SP-18E oder SPW-EC20.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage
SPH-1820 120-030-673
SPH-2520 120-030-682
Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish A Löcher Tragfähigkeit Erforderliche Regalschienen Regalgehäusestärke Regalboden Standardlänge Farbe Serie Ausführung Tragfähigkeit kgf Tragfähigkeit N EAN Karton Gewicht (g)

SPH-1820

120-030-673

Edelstahl (SUS304)

Satin

1820

11

101 bis 130 kg

4

5mm

456 bis 1820 mm

Silber

SPH

Regalschiene

130

1280

4510932740067

80

230

SPH-2520

120-030-682

Edelstahl (SUS304)

Satin

2524

15

101 bis 130 kg

4

5mm

Über 2501 mm

Silber

SPH

Regalschiene

130

1280

4510932015035

30

330

Verschieben, um mehr zu sehen

CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SPH-1820
SPH-2520
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
SPH-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-030-673

SPH-2520 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-030-682
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
RoHS
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren