SPHL-1820

EDELSTAHLREGAL STANDARDSPHL-1820

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • EDELSTAHLREGAL STANDARD
  • Hohe Beanspruchung
  • SPHL-1820

Regalschiene für hohe Beanspruchung mit 1,2 mm Stärke.
Die Bodenträger sind im Abstand von 20 mm verstellbar.
Hergestellt aus Edelstahl (SUS304) mit hoher Lebensdauer.
Verwendung mit Bodenträger SPHL-30 oder SPHL-25 (separat erhältlich).
Endkappe SPHL-23E für Regalschiene ist separat erhältlich

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SPHL-1820 120-030-912
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Löcher Tragfähigkeit Erforderliche Regalschienen Profilstärke Regalboden Standardlänge Farbe Serie Ausführung Tragfähigkeit kgf Tragfähigkeit N EAN Box Gewicht (g)

SPHL-1820

eShop

120-030-912

Edelstahl (SUS304)

Satin

11

131 bis 150 kg

2
4

Min. 6mm

456 bis 1820 mm

Silber

SPHL

Regalschiene

150

1470

4510932004497

30

500

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SPHL-1820
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
SPHL-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-912

Verschieben, um mehr zu sehen
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren