DREHDÄMPFERURD8-3
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Rotationsdämpfer einliegende Ausführung
Unbegrenzter Drehwinkel und Drehrichtung, geeignet für verschiedene Öffnungsarten. Darüber hinaus erweitert das Kombinieren mit Federn den Einsatzbereich.
Der kleine Außendurchmesser ermöglicht ein platzsparendes Downsizing von Geräten. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~50°C
- Verwendung
- —Schalterabdeckung des Geräts
—Kabeldurchführungsabdeckung von Tischen
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Messbedingungen für den Drehmomentwert: Umgebungstemperatur 23°C, Drehzahl 20 rpm.
—Für die Verwendung außerhalb des oben genannten Betriebstemperaturbereichs wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.