- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHLÖSSER
- SONSTIGE SCHLÖSSER
- WL-S2200-B
SICHERHEITSSCHLOSS FÜR LAPTOPWL-S2200-B
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Kabelschloss geeignet zur Sicherung von Laptop und TV mit D-Anschluss*.
*Optionaler Adapter wird benötigt. Kann auch mit RS-232C-Anschlussport und RGB-Terminal verbunden werden.
Kabellänge: 1.800 mm.
Drehbarer Schlosskörper und Kabelbefestiger ermöglichen eine flexible Kabelbewegung.
Mit Generalschlüssel-System (250 Schließungen/Generalschlüssel).
Schlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden (90°-Drehung).
Kabel ⌀3,3 mm.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
WL-S2200-B |
Separat erhältlich
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHLÖSSER
- SONSTIGE SCHLÖSSER
- WL-S2200-B
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.