- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
EDELSTAHL-MONTAGEPLATTE100-P4A/32-3WAY-SUS304B
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Auflage einstellbar.
Standardkröpfung: 0 mm
Wert H: Türstärke + 17mm bei innenliegendem
Einbau (Türstärke + 12 mm bei innenliegendem
Einbau des Scharniers H160 oder 170). - Empfohlene Schrauben
- —M4 Linsenkopfschraube
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.