1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CS is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail. - Especificación
- Temperature: 0°C-40°C
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Guide Block MR-40CS]
Descargar CAD
Catálogo
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_GLOBAL/JPG%20Page/400/400_en_0597.jpg?rev=-1)
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)