Équipements pour vitrines en verre de la série GS-G

Mettez en valeur de magnifiques équipements grâce à une matériel subtile et élégante

Le matériel pour vitrine en verre de la série GS-G présente un design plat et épuré qui vient compléter les articles exposés en attirant l'attention des clients sans les gêner. Choisissez une couleur en harmonie avec le style de votre vitrine, par exemple un noir élégant, des composants plaqués or 24 carats ou encore chromés. Avec la gamme de matériel pour vitrine en verre de Sugatsune, presque toutes les tailles de vitrine peuvent être soutenues (jusqu'à 50 kg).

Rapide et facile à installer

Notre matériel innovant permet de maintenir la porte en verre de la vitrine en place pendant l'installation. De plus, la porte peut être déplacée vers la gauche ou la droite après l'installation. La hauteur peut également être modifiée avec le modèle GS-GH50.

Coordination totale

Le design plat et épuré crée une esthétique sophistiquée et glamour.

Les vitrines et les tiroirs peuvent être verrouillés avec une seule et même clé.

En spécifiant le même numéro de clé pour les produits de la série Total Lock, plusieurs vitrines et meubles peuvent être verrouillés avec la même clé.

Verrouillage total pour la série GS-G

Facilement installable par une seule personne

Les charnières et les supports peuvent maintenir temporairement la porte en verre pendant le vissage. Cette fonction permet une installation facile par une seule personne.

Positionnement horizontal et réglage en hauteur après l'installation

En tournant la vis située sur le côté de la charnière, la porte peut facilement être ajustée latéralement. Avec le modèle GS-GH50, le positionnement en hauteur de la porte peut également être ajusté.

Composants en option

Pour plus de confort, le butoir de porte pour vitrine et le support de montage en surface sont également disponibles en option.

Produits

13 résultats

Produits par page
25 50 100

13 résultats

Produits par page
25 50 100

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.