- Meubles et produits architecturaux
- Recherche par série
- Équipements pour vitrines en verre de la série GS-G
Équipements pour vitrines en verre de la série GS-G

Mettez en valeur de magnifiques équipements grâce à une matériel subtile et élégante
Le matériel pour vitrine en verre de la série GS-G présente un design plat et épuré qui vient compléter les articles exposés en attirant l'attention des clients sans les gêner. Choisissez une couleur en harmonie avec le style de votre vitrine, par exemple un noir élégant, des composants plaqués or 24 carats ou encore chromés. Avec la gamme de matériel pour vitrine en verre de Sugatsune, presque toutes les tailles de vitrine peuvent être soutenues (jusqu'à 50 kg).
Rapide et facile à installer
Notre matériel innovant permet de maintenir la porte en verre de la vitrine en place pendant l'installation. De plus, la porte peut être déplacée vers la gauche ou la droite après l'installation. La hauteur peut également être modifiée avec le modèle GS-GH50.
Coordination totale
Le design plat et épuré crée une esthétique sophistiquée et glamour.


Les vitrines et les tiroirs peuvent être verrouillés avec une seule et même clé.
En spécifiant le même numéro de clé pour les produits de la série Total Lock, plusieurs vitrines et meubles peuvent être verrouillés avec la même clé.

Facilement installable par une seule personne
Les charnières et les supports peuvent maintenir temporairement la porte en verre pendant le vissage. Cette fonction permet une installation facile par une seule personne.

Positionnement horizontal et réglage en hauteur après l'installation
En tournant la vis située sur le côté de la charnière, la porte peut facilement être ajustée latéralement. Avec le modèle GS-GH50, le positionnement en hauteur de la porte peut également être ajusté.

Composants en option
Pour plus de confort, le butoir de porte pour vitrine et le support de montage en surface sont également disponibles en option.

Produits
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.