- GPAS-S1-SS
POINT DE FIXATION DE VERREGPAS-S1-SS
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- ●Une cloison peut être créée en fixant des panneaux de résine ou du verre sur les montants.
●La position du panneau peut être ajustée vers l'avant après l'installation. (*3)
●GPAS est un modèle compact de la série GPA . Idéal pour un usage résidentiel.
●Non-manuel. - Accessoires
- ●Goupille d'arrêt de rotation
- Vendu séparément
- ●Outil de montage FP2528
- Vis recommandée
- ●Boulons à tête hexagonale M6 (acier inoxydable)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Glass Cut Out]
-
Afficher tout
[Machining on Posts]
-
Afficher tout
[Adjustment Range]
Tableau des spécifications
Corps
[Corps]
*1 Un verre de 8 mm d'épaisseur est recommandé. *2 Capacité de charge lorsqu'il est soutenu en 4 points et monté verticalement.
*3 Le verre d'une épaisseur inférieure à 8 mm ne peut pas être ajusté.
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels