- Quincaillerie d'ameublement et architecturale
- Charnières
- Paumelles
- SF120-5114-01
- SF120-5114-01
CHARNIÈRE À RESSORTSF120-5114-01
1 / 1 total des résultats
- Passed 300,000 open-close cycles
- ●Le ressort intégré permet une fermeture automatique.
●La force du ressort peut être réglée.
●Les finitions noir, blanc, or et bronze sont également disponibles sur commande spéciale. - Demande d'inscription
- ●Casiers de salle de sport, salles de bain
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Mounting Position]
-
Afficher tout
[Spring Force Adjustment]
Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily. -
Afficher tout
The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
●En cas de bruit pendant l'utilisation, appliquez du lubrifiant (graisse) sur les rondelles et le ressort intégré.
●L'espacement des trous de montage peut varier, vérifiez avec le produit lui-même.