- DA
CHARNIÈRE À DOUBLE ACTIONDA
9 / 9 total des résultats
- 500 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
La charnière permet d’ouvrir la porte vers l’avant ou vers l’arrière.
Alimenté par ressort pour se fermer automatiquement.
La force du ressort est réglable.
L’angle de mouvement d’ouverture dans les deux sens est de 180°.
Toutes les pièces sont en acier inoxydable (SUS304) pour une haute résistance à la corrosion. - Passed 500,000 open/close private cycle test
Tableau des spécifications
Corps
*Includes cross-holed countersunk tapping screws in the same finish as the main body.
Only DA120 aluminum alloy model can be used with no-spring type.
Refer to the usage notes.
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
DA120-5404-01 |
DA120-5414-01 |
DA120-BK-5413-09 |
DA120-BR-5413-03 |
DA120-5414-05 |
DA180-5904-01 |
DA180-5914-01 |
DA180-5914-05 |
DA180-5934-01 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA120-5404-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-803 |
DA120-5414-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-804 |
DA120-BK-5413-09 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-518 |
DA120-BR-5413-03 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-519 |
DA120-5414-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-805 |
DA180-5904-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-806 |
DA180-5914-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-807 |
DA180-5914-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-808 |
DA180-5934-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-809 |
Catalogue
Note
— En cas de bruit, appliquez du lubrifiant (graisse) sur la rondelle et le ressort de torsion.