- HG-TAWJ40
CHARNIÈRE DE COUPLE À RESSORTHG-TAWJ40
1 / 1 total des résultats
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●Le ressort intégré rend l'ouverture et la fermeture des couvercles plus légères. (La charnière est destinée aux couvercles qui s'ouvrent par le haut.)
●Assistance au levage à 180° et mouvement d'arrêt libre.
●Le couple de serrage peut être ajusté en tournant l'écrou de réglage du couple M6 (clé nominale de 10) (0 à 3,5 N·m).
●Comprend des caches pour dissimuler les vis et le ressort. - Caractéristique
- ●Température de fonctionnement : 0 °C~40 °C
- Demande d'inscription
- ●Équipement médical, équipement stéréo, équipement FA et divers équipements automatiques.
- Vis recommandée
- ●M5 vis (tête cylindrique large, tête liante, tête bombée)
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Component Parts]
-
Afficher tout
[Torque Adjustment]
-
Afficher tout
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
Afficher tout
[Compare Required Force]
-
Afficher tout
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
Afficher tout
[Lid Size Guidelines]
-
Afficher tout
[Application Example]
For lids that require wide opening -
Afficher tout
For analysis devices
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Note
●N'ouvrez pas/ne fermez pas la charnière avant l'installation. Le ressort peut s'enclencher et provoquer des blessures.
●Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
●Montez le couvercle sur le support.
●Veillez à monter le couvercle ou la charnière inclus(e), car vous risquez de vous blesser.
●Ne retirez pas de force l'écrou de réglage du couple M6.
●Ne serrez pas trop l'écrou de réglage du couple M6. Si le serrage est supérieur ou égal à 10 N·m, la pièce peut se déformer et la durabilité peut être affectée.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.