- HG-TLAJ
CHARNIÈRE DE COUPLE À RESSORTHG-TLAJ
2 / 2 total des résultats
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, position controle
- — Le ressort intégré rend les couvercles plus légers à ouvrir et à fermer. (La charnière sert à ouvrir les couvercles.)
— Le couple de retenue est réglable avec une clé hexagonale. (0 à 3,5 N.m)
— Le couvercle optionnel est vendu séparément. - Caractéristique
- — Température de fonctionnement : - 0° à 40°.
- Demande d'inscription
- — Équipement médical, instruments d'analyse
- Vendu séparément
- — Couverture
Vidéos
Portefeuille
Images
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Component Parts]
-
Afficher tout
[Retaining Torque Adjustment]
A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset. -
Afficher tout
[Smoother than ever before]
-
Afficher tout
[Compare Required Force]
Calculated Lid Specs
- Height: 400
- Weight: 4 kg
- Centre of gravity position is at the centre of the lid -
Afficher tout
[Lift Assist and Free-stop Mechanism]
-
Afficher tout
[Available Lid Size]
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— N'ouvrez pas/ne fermez pas la charnière avant l'installation. Le ressort peut accidentellement pincer les doigts.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Ne détachez pas l'écrou de réglage du couple.
— Ne serrez pas l'écrou de réglage du couple avec une force supérieure à 10 N.m. Cela risque d'endommager la charnière.