- HES1F-B
ENSEMBLE CADRE FIN ET CHARNIÈREHES1F-B
12 / 12 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- ENSEMBLE CADRE FIN ET CHARNIÈRE
- HES1F-B
-
Série HES avec fonction réglable à 3 niveaux

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- —Un ensemble de pièces nécessaires à la réalisation de portes à cadre fin.
—Comprend des cadres en aluminium, une gâche et la charnière HES1F-140.
—Les charnières et les plaques sont prémontées sur les cadres.
—Différentes épaisseurs de paroi sont prises en charge. Les cadres de base peuvent être utilisés comme unités autonomes.
— La charnière est dotée d'une fonction de réglage à 3 niveaux. Les portes sont faciles à installer.
— Brevet en instance dans plusieurs pays. - Caractéristique
- — Épaisseur de paroi compatible
Base du cadre + ajustement du cadre : 114-145 mm
Fond : 90 mm haut
— Épaisseur de la plaque de plâtre compatible : 12,5 mm - Accessoires
- — Cadre de base : Cache charnière, vis à tête cylindrique bombée 4⨯16, vis à tête bombée 4⨯40, capuchons de vis pour le cadre, clé hexagonale nominale 3, gabarit de découpe
— Réglage du cadre : Capuchons de vis pour le cadre, vis à tôle à tête bombée à empreinte cruciforme 4⨯40 - Article en option
- — Entretoise de base (évite l'interférence entre la plaque de plâtre et la plaque de gâche de réglage)
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Base Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). All parts are preassembled. -
Afficher tout
Adjustment Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). -
Afficher tout
[Standard Installation] Base Frame + Adjustment Frame
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Afficher tout
[Standard Installation: Wallpaper] Base frame only
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Afficher tout
[Standard Installation: Side]
-
Afficher tout
[Door Hinge Side]
-
Afficher tout
[Door Side Cut Out Dimensions]
For right-handed doors, the position of the cutout should be reversed.
Tableau des spécifications
Corps [[Cadre de base]]
Corps [[Adjustment Frame]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES1F-A2500-BL | 170-054-173 | eShop |
![]() |
![]() |
HES1F-A2500-WT | 170-054-172 | eShop |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-BL | 170-054-167 | eShop |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-WT | 170-054-166 | eShop |
![]() |
Pièces en option [[Base Spacer] Optional Parts]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES1F-SP-2530 | 170-053-400 | eShop |
![]() |
![]() |
HES1F-SP-2730 | 170-053-401 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Installation |
Locus Chart |
Corps [[Cadre de base]]
Nom de l'article |
---|
HES1F-B2500L-BL |
HES1F-B2500R-BL |
HES1F-B2500L-WT |
HES1F-B2500R-WT |
HES1F-B2700L-BL |
HES1F-B2700R-BL |
HES1F-B2700L-WT |
HES1F-B2700R-WT |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES1F-B2500L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-170 |
HES1F-B2500R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-171 |
HES1F-B2500L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-168 |
HES1F-B2500R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-169 |
HES1F-B2700L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-164 |
HES1F-B2700R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-165 |
HES1F-B2700L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-162 |
HES1F-B2700R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-163 |
Corps [[Adjustment Frame]]
Nom de l'article |
---|
HES1F-A2500-BL |
HES1F-A2500-WT |
HES1F-A2700-BL |
HES1F-A2700-WT |
Pièces en option [[Base Spacer] Optional Parts]
Catalogue
Manuels
Installation Manual | 1565_1_hes1f_b_e.pdf |