POCKET DOOR SYSTEMALT-SN
0 / 0 total des résultats
Filtrer les articles
- ・The sliding system allows doors to retract inside cabinets. Doors will not occupy space, providing full access to inside of cabinets.
・The rails are mounted on the outside of the side board or middle board.
・Top board and bottom board can be overlaid
・Unique anti-sagging system with 5 levels and easy adjustment.
・Overlay type and inset type available
・Door width: Max. 600mm
・Door height: Max. 1,600mm
・Door weight: Max. 12kg
Vidéos
Manuels
Installation Manual | 1595_1_alt_sn15_d10_e.pdf |
---|---|
Installation Manual | 1593_2_alt_sn15_d360_e.pdf |
Note
●For best performance, precise mortising is required.
●Do not cut slides.
●Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
●Install a door stopper (not provided) on the door leading edge of the door.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
×
×
Loading