360-DP2-P4

ENTRETOISE DE CHARNIÈRE 360-DP2-P4

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • ENTRETOISE DE CHARNIÈRE
  • 2 mm d’épaisseur/2 ouvertures
  • 360-DP2-P4
  • Serie OLYMPIA
Diminue la superposition des portes d’entrée de 2 mm.
Augmente le dégagement des portes encastrées de 2 mm.
Peut être doublé pour une épaisseur de 4 mm.
[Available Mounting Plate]
—360-P4W-30T

—360-P4W-30T+5

—360-P4W-32T

—360-P4W-32T+5

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
360-DP2-P4 160-046-075
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Couleur Charnière Série Boîte (pcs) EAN Carton Poids (g)

360-DP2-P4

160-046-075

POM

Gris

Produits connexes

Série OLYMPIA

50

4510932189347

500

2.6

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
360-DP2-P4
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
360-DP2-P4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-075
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus