- 360-P4W-30T
PLAQUE DE MONTAGE POUR LA CHARNIÈRE DISSIMULÉE OLYMPIA360-P4W-30T
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- PLAQUE DE MONTAGE POUR LA CHARNIÈRE DISSIMULÉE OLYMPIA
- Système 30
- 360-P4W-30T
- Serie OLYMPIA

- Caractéristique
- — La valeur de H pour une installation encastrée est "l'épaisseur de la porte + 17 mm".
— En cas d'utilisation avec le GH-360FP, la valeur de H est "l'épaisseur de la porte + 19 mm".