- 3670
GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTI3670
5 / 5 total des résultats
- Self & Soft Closing
- — Version dorée du coulisseau 3670.
— Extension complète (3 éléments).
— Glisse en douceur même si l'armoire est légèrement déformée grâce à l'effet d'absorption des chocs de l'élément extérieur.
— Le tiroir peut être détaché en soulevant le levier. - Caractéristique
- — Position de fermeture automatique et amortie :
- Type 300-350 : 20 mm distance de la position fermée
- Type 400-500 : 36 mm distance de la position fermée
— La largeur maximale du tiroir correspond à la longueur de la glissière + 200 mm. - Accessoires
- Vis à tête bombée 4 x 12 (Placage or)
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Self and Soft Closing
-
Afficher tout
Full Extension (3 Members)
-
Afficher tout
Easy to Detach
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
3670-300GA | 190-037-612 |
![]() |
|
![]() |
3670-350GA | 190-037-613 |
![]() |
|
![]() |
3670-400GA | 190-037-614 |
![]() |
|
![]() |
3670-450GA | 190-037-615 |
![]() |
|
![]() |
3670-500GA | 190-037-616 |
![]() |
Vendu par paire (2 pièces)
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-300GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-612 |
3670-350GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-613 |
3670-400GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-614 |
3670-450GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-615 |
3670-500GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-616 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
Note
— Ne poussez pas avec une grande force pour éviter les fuites d'huile au cours du fonctionnement du mécanisme de fermeture amortie.
— Les rayures sur le placage or peuvent devenir visibles. Veuillez manipuler avec précaution lors de l'installation.