4670

GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTI4670

5 / 5 total des résultats

Filtrer les articles
  • GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTI
  • Finition dorée
  • 4670


  • Self & Soft Closing
— Version dorée du coulisseau 4670.
— Extension complète (3 éléments).
— Glisse en douceur même si l'armoire est légèrement déformée grâce à l'effet d'absorption des chocs de l'élément extérieur.
— Le tiroir peut être détaché en soulevant le levier.
Caractéristique
— Position de fermeture automatique et amortie :
- Type 300-350 : 20 mm distance de la position fermée
- Type 400-500 : 36 mm distance de la position fermée
— La largeur maximale du tiroir correspond à la longueur de la glissière + 200 mm.
Accessoires
Vis à tête bombée 4 x 12 (Placage or)

Dessins / Illustrations

  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
4670-300GA 190-037-617
4670-350GA 190-037-618
4670-400GA 190-037-619
4670-450GA 190-037-620
4670-500GA 190-037-621
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Longueur de la glissière Longueur de course C D F Capacité de charge N (par paire) Capacité de charge en kgf (par paire) Type de glissière Type de tiroir à glissière Hauteur H Largeur W Matériau Mouvement Amovible Caractéristiques uniques Couleur A E B EAN Boite Poids (g)

4670-300GA

190-037-617

300

275

174

119

229

196

20

EXTENSION COMPLÈTE

Glissière pour tiroir

45.5

12.5

Acier

Fermeture automatique et souple

Oui

Silencieux

Or

-

-

-

4510932177054

10

850

4670-350GA

190-037-618

350

353

224

119

279

245

25

EXTENSION COMPLÈTE

Glissière pour tiroir

45.5

12.5

Acier

Fermeture automatique et souple

Oui

Silencieux

Or

96

183

-

4510932177061

10

990

4670-400GA

190-037-619

400

404

254

119

329

245

25

EXTENSION COMPLÈTE

Glissière pour tiroir

45.5

12.5

Acier

Fermeture automatique et souple

Oui

Silencieux

Or

96

199

-

4510932177078

10

1130

4670-450GA

190-037-620

450

455

294

119

379

294

30

EXTENSION COMPLÈTE

Glissière pour tiroir

45.5

12.5

Acier

Fermeture automatique et souple

Oui

Silencieux

Or

128

247

-

4510932177085

10

1270

4670-500GA

190-037-621

500

505

344

119

429

343

35

EXTENSION COMPLÈTE

Glissière pour tiroir

45.5

12.5

Acier

Fermeture automatique et souple

Oui

Silencieux

Or

96

295

160

4510932177092

10

1440

Glisser pour en voir plus

Vendu par paire (2 pièces)


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
4670-300GA
4670-350GA
4670-400GA
4670-450GA
4670-500GA
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
4670-300GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-617

4670-350GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-618

4670-400GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-619

4670-450GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-620

4670-500GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-621

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English) 1179_2_4670_e.pdf

Note

— Ne poussez pas avec une grande force pour éviter les fuites d'huile au cours du fonctionnement du mécanisme de fermeture amortie.
— Les rayures sur le placage or peuvent devenir visibles. Veuillez manipuler avec précaution lors de l'installation.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus