- DMC1W
COUVERTURE DE PROTECTION DE PRISESDMC1W
10 / 10 total des résultats
- Une couverture de protection de prises pour les appareils et les meubles. Une prise intégrée, une prise USB, un connecteur USB, un connecteur LAN ou un boîtier de câble LAN (tous vendus séparément) peuvent être montés sur ce produit.
Voir le tableau de compatibilité pour plus d’informations sur les produits pouvant être montés.
Peut être monté sur une surface horizontale ou verticale.
Design plat et épuré avec une épaisseur de seulement 7 mm.
Le couvercle est fabriqué en résine PBT pour une résistance chimique exceptionnelle.
Livré avec un couvercle à fermeture automatique pour empêcher la poussière.
Choisissez entre un type qui peut être maintenu ouvert et un type qui reste fermé. - Precautions on metal type
- Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.
Vidéos
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
DMC1W-MC-BL | 210-035-881 |
![]() |
|
![]() |
DMC1W-MC-WT | 210-035-882 |
![]() |
|
![]() |
DMC1W-MC-BR | 210-035-883 |
![]() |
|
![]() |
DMC1W-AC-BL | 210-035-884 |
![]() |
|
![]() |
DMC1W-AC-WT | 210-035-885 |
![]() |
|
![]() |
DMC1W-AC-BR | 210-035-886 |
![]() |
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
DMC1W-S-MC-HL | 210-045-344 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-BL | 210-045-345 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-BR | 210-045-346 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-GL | 210-045-347 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Corps
Nom de l'article |
---|
DMC1W-MC-BL |
DMC1W-MC-WT |
DMC1W-MC-BR |
DMC1W-AC-BL |
DMC1W-AC-WT |
DMC1W-AC-BR |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC1W-MC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-881 |
DMC1W-MC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-882 |
DMC1W-MC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-883 |
DMC1W-AC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-884 |
DMC1W-AC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-885 |
DMC1W-AC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-886 |
Corps
Nom de l'article |
---|
DMC1W-S-MC-HL |
DMC1W-S-MC-BL |
DMC1W-S-MC-BR |
DMC1W-S-MC-GL |