- FAD-5
MONOFLAT FADFAD-5
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- MONOFLAT FAD
- Pour un meuble de petite taille
- FAD-5
- Serie für bündige Türen

- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- La porte ne gêne pas lorsqu’elle est ouverte avec une petite projection moindre comparé à une porte battante, adaptée aux petits cabinets.
- Système de balancement latéral pour les petites armoires avec une installation de superposition.
Rayon d’ouverture plus petit que les portes battantes ouvertes. Ne gêne pas après avoir été ouverte.
Les portes se ferment doucement et silencieusement.
Réglage post-installation à 3 voies : vertical (±3 mm), horizontal (±2,5 mm) et parallèle (5°).
Excellente solution pour les armoires de cuisine, de salle de bain et de buanderie.
Différents types d’installations : peut être utilisé sur des portes simples ou doubles.
Vidéos
Tableau des spécifications
Jeu de pièces
Vendu à l'unité
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Installation |
Locus Chart |
Jeu de pièces
Nom de l'article |
---|
FAD-5 |
Vendu à l'unité
Catalogue
Manuels
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |