- FSL-V36
SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLEFSL-V36
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Est maintenu à n’importe quelle hauteur sur les cadres en aluminium.
Le couvercle empêche le déverrouillage involontaire du verrou.
Conçu pour être utilisé avec le modèle FSLL, un cadre en aluminium. Peut également être utilisé avec des cadres en aluminium de plus de 40 mm de largeur d’autres entreprises. Veuillez consulter le schéma ci-dessous pour plus de détails.
Le mécanisme de verrouillage empêche uniquement le mouvement vers le bas.
Peut être installé sur un cadre en aluminium déjà assemblé.
Un moniteur peut être monté sur le modèle FSLV36 lorsqu’il est utilisé avec le modèle FSL-MB, un support de montage de moniteur en option.
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English/Japanese) | 1247_3_fsl.pdf |