- KA-T100S50
SUPPORT DE MONITEURKA-T100S50
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Peut être facilement installé et retiré.
Arrêts libres dans une plage de 180° (pivotant) et 40° (inclinaison).
Le verrouillage auxiliaire empêche le moniteur de s’affaisser en raison de vibrations infimes. Convient également pour l’écran tactile.
Le verrou auxiliaire se libère temporairement si une charge importante est appliquée lorsqu’il est verrouillé.
Trous de support basés sur la norme VESA (75 à 75 mm, 100 à 100 mm).
Taille de moniteur applicable : 12 à 22,9 pouces (jusqu’à environ 10,0 kg) - Demande d'inscription
- — Écrans à cristaux liquides pour machines-outils, équipements OA et équipements médicaux, etc.
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
KA-T100S50 | 210-033-587 |
![]() |
|
![]() |
KA-T100S50-WT | 210-050-289 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
Note
— Ne déplacez pas le moniteur avec force après avoir appliqué le verrouillage auxiliaire.
— Après avoir installé le moniteur, assurez-vous que le levier de déverrouillage est verrouillé.
— Ne pas faire fonctionner en continu (plusieurs fois en peu de temps).