- GH-G07
CHARNIÈRE À GRAVITÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR PORTE VITRÉEGH-G07
2 / 2 total des résultats
- Produit de substitution recommandé
- CHARNIÈRE À GRAVITÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR PORTE VITRÉE GH-G07SH
- Produit de substitution recommandé
- STAINLESS STEEL GLASS DOOR GRAVITY HINGE GH-G07SHK
- Peut également être utilisé dans des espaces tels que les cabines de douche où l’eau est utilisée.
La porte se ferme automatiquement entre 0° et environ 70°.
Elle s’ouvre automatiquement entre environ 70° et 160°. La porte peut être maintenue ouverte en plaçant une butée de porte dans cette zone.
Une élévation maximale d’environ 3 mm se produit lorsqu’elle est ouverte à 70°.
Utiliser un protecteur de bordure en verre adapté à la zone d’installation (vendu séparément).
Pour compléter la finition des vis, utilisez nos vis polies (vendues séparément, taille M5 x 15 boulons à six pans creux fraisés, taille M5 x 50 vis à taraudage cruciforme) au lieu des vis fournies. - Accessoires
- — Vis à tête plate cruciforme de taille M5 x 14
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G07-R | 170-037-583 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07-L | 170-037-584 | eShop |
![]() |
Le stock est limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
☆Disponible dans la limite du stock. Veuillez contacter votre fournisseur.
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1326_3_gh_g07_e.pdf |
---|
Note
— Lisez attentivement toutes les remarques relatives à la manipulation avant d'utiliser le produit.
— Donnez la priorité à la capacité de charge lorsque vous déterminez la taille du verre.
— La charnière ne maintient pas la porte en position complètement fermée ou complètement ouverte. Pour maintenir la porte en place, installez le joint de bord de porte 8851 avec aimant et le profilé en aluminium 8880 lorsqu'elle est complètement fermée, et une butée de porte préparée séparément lorsqu'elle est complètement ouverte.