Product details
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
*Safety is not guaranteed
- HES3D-120-A100
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-120-A100
3 / 3 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- Ouverture à 100°
- HES3D-120-A100
-
Serie HES



- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- Peut limiter l’angle d’ouverture lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des limiteurs de porte.
La faible profondeur d’alésage (21 mm) permet un encastrement facile des portes et des cadres.
Les réglages verticaux, horizontaux et de profondeur sont disponibles même après l’installation.
Caractéristiques d’installation facile et rapide : peut se séparer en deux parties pendant l’installation. (Une partie est pour les portes. L’autre est pour les cadres.)
Peut être suspendu provisoirement aux portes avant la fixation des vis. - Accessoires
- — Vis taraudeuse à tête fraisée cruciforme 5⨯20 4 pcs (en acier inoxydable)
— Clé hexagonale 3 - Article en option
- — HES3D-120TMP, modèle d'installation
(Ce gabarit réutilisable permet de mortaiser facilement les portes et les cadres à l'aide d'une défonceuse.)
— HES3D-120BKT, support pour tôle
Vidéos
En Utilisation
Images
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-120-A100DC | 170-044-569 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-120-A100DN | 170-044-570 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-120-A100BL | 170-044-571 |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Corps
Nom de l'article |
---|
HES3D-120-A100DC |
HES3D-120-A100DN |
HES3D-120-A100BL |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1313_2_hes3d120_a100_e.pdf |
---|
Note
— Veuillez l'utiliser avec des restricteurs de porte ou des butées de porte pour éviter que les portes ne s'ouvrent à plus de 100°.
— En cas d'utilisation avec des amortisseurs ou des ferme-portes, veuillez choisir parmi les modèles LDD-S, LDD-V et LDC-N2. Veuillez noter que le poids de la porte doit répondre aux conditions de moment des ferme-portes et des amortisseurs de porte.
— Veuillez noter qu'il est possible que la charnière soit endommagée ou ne se ferme pas complètement en fonction des ferme-portes utilisés. Veuillez confirmer à l'avance.
— En cas d'utilisation d'un ferme-porte dissimulé, il est recommandé d'utiliser le HES3D-160.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.