Détails du produit
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
More information
- HES3D-120
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-120
3 / 3 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- HES3D-120
- Serie HES
- Passed 300,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- Le profil fin (21 mm) permet une mortaise peu profonde.
Le gabarit (vendu séparément) facilite l’installation.
Réglage vertical, horizontal et de profondeur possible après installation (3 voies).
300 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Peut être divisé en deux parties (une pour le cadre et une pour le volet) facilitant l’installation
Fonction de maintien temporaire : peut être temporairement suspendue et maintenir la position sans être fixée avec des vis. Cela rend l’installation beaucoup plus facile.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Poids maximum de la porte : 30 kg/2 pièces, 40 kg/3 pièces
Épaisseur minimale de la porte : 29 mm
Largeur de porte maximale : 900 mm
Hauteur maximale de la porte : 2400 mm (recommandée. Des portes plus grandes peuvent être utilisées si le poids est conforme aux spécifications) - Accessoires
- — Vis taraudeuse à tête fraisée 5×20 (4 pcs/charnière) SUS
— Clé hexagonale 3 - Vendu séparément
- — Gabarit d'installation HES3D-120-TMP
*Réutilisable, la porte et le cadre peuvent être facilement découpés à l'aide d'une défonceuse.
Vidéos
Portefeuille
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |
Locus Chart |
Corps
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1022_4_hes3d_120_e.pdf |
---|
Note
— Peut être utilisé avec l'amortisseur/le ferme-porte Sugatsune illustré ci-dessous.
— Veuillez vérifier et suivre les spécifications du produit.
・AMORTISSEUR DE PORTE LAPCON LDD-S
・AMORTISSEUR DE PORTE LAPCON LDD-V
・FERME-PORTE LAPCON LDC-N2
— L'utilisation avec d'autres ferme-portes risque d'endommager les charnières.
— Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un ferme-porte dissimulé.