- HG-RT
CHARNIÈRE À COUPLEHG-RT
2 / 2 total des résultats
- Passed for the 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La charnière est complètement dissimulée lorsque la porte est fermée.
Le couple diminue à mesure que l’angle d’ouverture augmente, ce qui facilite l’ouverture du couvercle (reportez-vous à la « Courbe de couple » en bas à gauche).
À utiliser avec des couvercles à ouverture supérieure (angle d’ouverture de 0 à 100 degrés), (plage d’arrêt libre).
Modèle à couple sans frottement également disponible. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse à tête fraisée 4 ou Vis à tête fraisée M4
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Le couple varie en fonction de l'angle d'ouverture (voir "Courbe de couple" en bas à gauche).
— Lors de la sélection, assurez-vous que le couple maximal du couvercle (de la porte) est inférieur à la moitié du couple en position de fermeture des charnières (voir le tableau ci-dessous).
— Réglez une butée dans la plage où le couple n'est pas efficace (voir "Plage de butée libre" à gauche).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.