- R
CHARNIÈRE INVISIBLER
5 / 5 total des résultats
Filtrer les articles
recessed hinge, ShaperHub data available
- Le bras en acier inoxydable (SUS304) a une résistance suffisante et une résistance supérieure à la corrosion.
Le modèle R-100 adopte un rouleau comme goupille de guidage, ce qui permet un mouvement fluide même sous une charge élevée.
Peut être largement utilisé sur les portes en bois et les portes métalliques.
Types de charnières de couple également disponibles - Accessoires
- — Vis à bois à tête fraisée (SUS)
— Vis taraudeuse à tête fraisée (SUS) (R-70 seulement)
Vidéos
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
R-43 | 170-090-079 |
![]() |
|
![]() |
R-45 | 170-090-084 |
![]() |
|
![]() |
R-70 | 170-095-200 |
![]() |
|
![]() |
R-100 | 170-095-201 |
![]() |
|
![]() |
R-60 | 170-090-081 |
![]() |
*For R-70, the shaft material will be changed to SUS303 once existing inventory runs out.
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Corps
Nom de l'article |
---|
R-43 |
R-45 |
R-70 |
R-100 |
R-60 |
Catalogue
Note
— La distance par rapport au bord de la porte doit être inférieure à X mm.
— Le rouleau n'est fourni que pour le R-100.
— Recommandé pour une utilisation par paire.