- J95
CHARNIÈRE INVISIBLEJ95
5 / 5 total des résultats
Filtrer les articles
- CHARNIÈRE INVISIBLE
- Ouverture à 95°/Recouvrement de 25 mm
- J95
- Serie J95



- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- Fonction de réglage dans les 3 plans par plaque de montage (profondeur + 1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, superposition [horizontale] + 0, - 4 mm).
Installation et détachement simples à touche unique.
Poids de la porte : 25 kg avec 2 pièces, 40 kg avec 3 pièces.
Montage par encliquetage. - Vendu séparément
- — Plaque de montage J95-P6T
— Face avant de porte en verre GH-J95FP
— Couvercle de sécurité J95SC-25GR
— Couvercle de la plaque de montage J95ZC-GR - Vis recommandée
- — M5 Vis à tête fraisée, M5 vis à tête fraisée surélevée
Case Studies
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
J95-24/25T | 160-026-905 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24/25T | 160-026-731 |
![]() |
|
![]() |
J95-24-25T BN | 160-034-919 |
![]() |
|
![]() |
J95-C24-25T BN | 160-034-916 |
![]() |
Une plaque de montage (vendue séparément) est nécessaire pour l'installation. Veuillez commander séparément.
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Corps
Nom de l'article |
---|
J95-24/25T |
J95-C24/25T |
J95-24-25T BN |
J95-C24-25T BN |
Nom de l'article pour le téléchargement de la combinaison CAD [Hinge & Mounting Plate]