- J95-P6T
PLAQUE DE MONTAGEJ95-P6T
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- PLAQUE DE MONTAGE
- Pour la charnière J95
- J95-P6T
- Serie J95

heavy duty, cabinet hinge
- Fonction de réglage dans les 3 plans par plaque de montage (profondeur + 1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, superposition [horizontale] + 0, - 4 mm).
Installation et détachement simples à touche unique.
Poids de la porte : 25 kg avec 2 pièces, 40 kg avec 3 pièces.
Montage par encliquetage. - Vendu séparément
- — Couvercle de la plaque de montage J95ZC-GR
— Vis à tarauder à tête fraisée surélevée 5 ⨯ 18 - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée de taille 5, ou vis autotaraudeuse à tête fraisée ou vis à bois.
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps [[Plaque de montage]]
Vendu séparément