- LAD-ST
MÉCANISME D’AIDE À L'OUVERTURE AVEC AMORTISSEURLAD-ST
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Solution idéale pour les contre-rabats utilisés dans les bars, les restaurants et les comptoirs de réception.
Un mouvement de fermeture amortie et fluide près du rayon de fermeture empêche les volets de claquer. La fonction d’amortissement fonctionne même si le volet n’est que légèrement ouvert.
Mécanisme d’aide au levage avec ouverture légère.
Arrêt du volet à 95° d’ouverture avec couvercle.
Convient pour une épaisseur de volet comprise entre 15 et 40 mm.
Peut être fixé sur les comptoirs déjà installés sans traitement supplémentaire.
La position d’installation peut être facilement déterminée avec le modèle fourni.
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LAD-ST-L | 170-033-213 |
![]() |
|
![]() |
LAD-ST-M | 170-033-214 |
![]() |
|
![]() |
LAD-ST-H | 170-033-215 |
![]() |