- LADH
MÉCANISME D’AIDE À L'OUVERTURE AVEC AMORTISSEURLADH
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Idéal pour les contre-rabats utilisés dans les bars, les restaurants et les comptoirs de réception.
Un mouvement de fermeture amortie et fluide près du rayon de fermeture empêche les volets de claquer. La fonction d’amortissement fonctionne même si le volet n’est que légèrement ouvert.
Convient pour un moment de porte de 25 à 50 N.m.
Mécanisme d’aide au levage avec ouverture légère.
Arrêt du volet à 95° d’ouverture avec arrêtoir.
La position d’installation peut être facilement déterminée avec le modèle fourni.
Peut être fixé sur les comptoirs déjà installés sans traitement supplémentaire.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual(English/Japanese) | 1256_3_ladh.pdf |