- LL-66
LEVIER DE VERROUILLAGELL-66
5 / 5 total des résultats
- La finition chromée a été récemment ajoutée
Peut être utilisé sur les portes superposées ou les portes à battants lorsque la porte est plus longue que la hauteur du cadre.
Élimine le besoin de poignées ou de tractions.
Haute résistance aux vibrations dues aux mouvements ou aux tremblements de terre.
La position d’installation peut être ajustée (boîtier : verticalement ¬±1,5 mm. Contre-plaque : horizontalement ¬±1,5 mm)
Le modèle LL-66GR est fabriqué à partir d’un matériau ignifuge classé UL94-0. - Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×12
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LL-66BR | 140-051-028 |
![]() |
|
![]() |
LL-66WT | 140-051-027 |
![]() |
|
![]() |
LL-66/CR | 140-036-236 |
![]() |
|
![]() |
LL-66BL | 140-047-143 |
![]() |
|
![]() |
LL-66GR | 140-051-029 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
LL-66BR |
LL-66WT |
LL-66/CR |
LL-66BL |
LL-66GR |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-66BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-028 |
LL-66WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-027 |
LL-66/CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-036-236 |
LL-66BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-047-143 |
LL-66GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-029 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1215_4_ll66_e.pdf |
---|
Note
— Il peut ne pas fonctionner correctement en cas de déformation ou d'affaissement de la porte dû à une utilisation prolongée. Dans ce cas, veuillez ajuster l'état de montage de la porte ou la position d'installation du produit.
— Veillez à ce que la marge de verrouillage du corps et de la contre-plaque soit de 6,5 mm.
— Ne rangez pas d'objets lourds dans l'armoire, car un choc excessif peut provoquer l'ouverture de la porte.